Numéro d'article: 0106676
2 Variantes
Cartouche COAX® MINI Pi12-3, clapet anti-retour, douille support silencieux, filtre d'aspiration
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0104265
- 0106676
Fonctionnalités
- Cartouche à vide MINI COAX® à trois étages à débit d'aspiration élevé.
- Livrée avec silencieux ouvert en ligne et un filtre d'aspiration interne pour les environnement poussiéreux.
- Permet d'atteindre un niveau de vide de 90-kPa sous une pression d'alimentation de 3.2 bar.
- Stabilité des caractéristiques d'aspiration malgré d'éventuelles fluctuations de la pression d'air comprimé.
- Convient pour la manutention à hautes cadences d'objets étanches.