Numéro d'article: 0106924
4 Variantes
Cartouche COAX® MINI Pi12-2, douille support
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0106922
- 0106924
- 0106963
- 0106964
Fonctionnalités
- Cartouche à vide MINI COAX® compacte à deux étages.
- Permet d'atteindre un niveau de vide de 90-kPa sous une pression d'alimentation de 3.2 bar.
- Stabilité des caractéristiques d'aspiration malgré d'éventuelles fluctuations de la pression d'air comprimé.
- Convient pour la manutention d'objets étanches.