Numéro d'article: 0107125
4 Variantes
Cartouche COAX® MIDI Pi48-2
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0107125
- 0107127
- 0107710
- 0107712
Fonctionnalités
- Cartouche à vide MIDI COAX® compacte à deux étages.
- Permet d'atteindre un niveau de vide de 90-kPa sous une pression d'alimentation de 3.2 bar.
- Stabilité des caractéristiques d'aspiration malgré d'éventuelles fluctuations de la pression d'air comprimé.
- Convient pour les applications de soufflage dont la pression comprise entre 0.5 et 1.4 bar.