Numéro d'article: 0107129
6 Variantes
Cartouche COAX® MIDI Pi48-3, douille support
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0106639
- 0107129
- 0107714
- 0107716
- 0117286
- 0124806
Fonctionnalités
- Cartouche COAX® MIDI à trois étages et à débit d'aspiration initial élevé.
- Niveau de vide de -90 kPa à faible pression d'alimentation.
- Fiabilise le système en cas de pression d'alimentation faible ou fluctuante.
- Convient pour évacuer rapidement des grands volumes d'air dans des systèmes étanches.
- Générateur d'air de soufflage efficace. Recommandé pour des surpessions comprises entre 0,05 et 0,14 MPa.