Numéro d'article: 0123098
2 Variantes
Cartouche COAX® MICRO Ti05-2
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0123098
- 0125794
Fonctionnalités
- Cartouche COAX® à deux étages - MICRO - probablement l'éjecteur multi étagé le plus petit au monde.
- Débit d'aspiration élévé par rapport aux autres cartouches MICRO.
- Son très faible poids permet de l'intégrer au plus près du point d'aspiration pour des opérations de "pick and place" de petits objets à grande vitesse.
- Concept de cartouche plus tolérant avec la poussière.
- Adaptée à la manutention d'objets poreux avec une pression d'alimentation de 0,6MPa, ou d'objets étanches avec une pression d'alimentation de 0,4 MPa.