Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0125794
2 Variantes

Cartouche COAX® MICRO Ti05-2, douille support

COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0123098
  • 0125794

Fonctionnalités

  • Cartouche COAX® à deux étages - MICRO - probablement l'éjecteur multi étagé le plus petit au monde.
  • Débit d'aspiration élévé par rapport aux autres cartouches MICRO.
  • Son très faible poids permet de l'intégrer au plus près du point d'aspiration pour des opérations de "pick and place" de petits objets à grande vitesse.
  • Concept de cartouche plus tolérant avec la poussière.
  • Adaptée à la manutention d'objets poreux avec une pression d'alimentation de 0,6MPa, ou d'objets étanches avec une pression d'alimentation de 0,4 MPa.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer