Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Nouveau design
Nouveau design
Nouveau design
Nouveau design
Nouveau design
Nouveau design
Numéro d'article: CPT

Cobot Palletizing Tool (CPT)

CPT est un outil compact tout-en-un avec une portée étendue pour la palettisation assistée par cobot. Sa surface de préhension multi-zones permet de saisir plus...
En savoir plus

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Production de palettes plus élevée - La surface de préhension est conçue pour couvrir plusieurs zones, permettant la manipulation de différentes tailles de boîtes ou de plusieurs boîtes à chaque cycle.
  • Portée maximale du cobot – La conception légère et excentrée étend la portée du cobot jusqu'à 100 mm.
  • Vitesse de manipulation maximale - L'unité de valve intelligente piCOMPACT®23 intégrée permet des temps de réponse extrêmement rapides, augmentant le débit.
  • Haute efficacité énergétique - Équipé de la technologie de génération de vide COAX®, la consommation d'air est réduite, tout en assurant une puissance de levage sécurisée à la charge maximale.
  • Un EOAT au lieu de plusieurs - Pour différentes configurations, par exemple lors du changement de produits, il suffit de changer la plaque de succion inférieure de mousse à ventouses ou vice versa.
  • Facile à utiliser - Logiciel Plug & Play et interfaces proposées pour les cobots UR (séries E et CB) et le logiciel de palettisation Rocketfarm PALLY avec planification de trajectoire adaptative (Logiciel non inclus).
  • Adapté à tous - Interface électrique générique disponible avec plusieurs options d'interface mécanique pour s'adapter à tout autre cobot ou petit robot industriel selon la norme ISO 9409-1.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)