Numéro d'article: 0242610
3 Variantes
piCOBOT® Tool Changer Pump Side
Le changeur d’outils complet piCOBOT® permet des changements flexibles des organes terminaux effecteurs lorsqu’un seul cobot ou robot équipé d’une pompe à vide...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0242590
- 0242610
- 0242609
Fonctionnalités
- Convient au piCOBOT® et au piCOBOT® L.
- Changez l’outil, gardez la pompe, moins d’investissement.
- Conçu spécifiquement pour le vide avec un grand orifice permettant un débit d’aspiration élevé
- Équipé d’un levier pour verrouiller ou déverrouiller la plaque adaptatrice d’un organe terminal effecteur, manuellement ou automatiquement, lorsqu’il est associé à un poste d’arrimage piCOBOT® (vendu séparément).
Automobile
- Sélection des pièces
Logistique et entreposage
- Prélèvement sur emplacement/Prélèvement sur emplacement aléatoire
- Boîtes et conteneurs
- Kitting
- Prélèvement, placement et conditionnement robotisés
Emballage et conditionnement
- Boîtes et conteneurs
- Alimentation et tri des cartes/couvercles
- Prélèvement, placement et conditionnement robotisés
Général
Matériaux
Al , Nitrile (NBR) , SS
Couple de serrage max
1.4 Nm
Masse, mini
210 g
Dimension
Diamètre
70 mm
Longueur (Height total)
17.5 mm
Données mécaniques
kg
16
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
PDF
Certificats
PDF
Livres blancs
PDF