Numéro d'article: LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 Lightweight Bag Gripper
Le LBG-50 est un exemplaire préconçu de la technologie de préhension de Piab pour la palettisation. Alors que le terme « Léger » fait référence à sa conception...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Soulève les sacs à base de matériaux standard tels que le papier, le plastique, le textile non-tissé et le tissu. Une mise à niveau pour la manutention des intercalaires par le vide est proposée.
- Dimensions de sac jusqu’à 495 x 650 x 215 mm et poids ≤ 50 kg.
- Largeur et positions des doigts réglables pour une adaptation parfaite au transporteur et aux sacs. La plaque de fixation supérieure active permet une prise verticale sûre.
- Conception d’outils légers en aluminium, maximisant la charge utile du robot.
- L’ensemble de vannes peut être configuré avec des E/S discrètes, Ethernet/IP ou Profinet.
- Plaques de montage robustes avec une sélection d’interfaces robotisées ISO et non percées pour la personnalisation.