Numéro d'article: MCG
Mini Cobot Gripper (MCG) Piab Custom-Line
Notre poids plume ! Probablement le préhenseur pour cobot le plus léger au monde.
Avec seulement 270 grammes [9 onces], il soulève jusqu’à 5 kilogrammes [11 liv...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Fonctionnalités
- Utilisation complète même de la plus petite capacité du cobot, grâce à son boîtier léger imprimé en 3D
- Changement rapide du préhenseur pour des interruptions réduites – équipé d’une fonction de changement d’outil en un clic de conception prête à l’emploi
- Flexible pour une utilisation dans de nombreuses applications différentes – grâce aux différentes plaques d’adaptation : mousse de 10 mm ou 20 mm, avec raccord femelle 3/8 pour 1 ventouse, avec 7 raccords femelles 1/8 pour 7 ventouses, entièrement équipé avec 13 ventouses BX10
- Extrêmement économe en énergie – grâce à la cartouche à vide intégrée COAX®
- Permet des processus rapides – rendus possibles en activant le clapet anti-retour de contre-soufflage intégré
- Testez-le en commandant le kit de démarrage
Agroalimentaire
Logistique et entreposage
- Prélèvement, placement et conditionnement robotisés
- Tri et séparation/Manutention de colis
- Plateaux et conteneurs à dessus ouverts
Emballage et conditionnement
- Manutention de sacs et de poches
- Boîtes et conteneurs
- Prélèvement, placement et conditionnement robotisés
- Alimentation en cartons rotatifs
- Plateaux et conteneurs à dessus ouverts (canettes et bocaux)
Brochures
PDF
Certificats
PDF
Livres blancs
PDF