Numéro d'article: Kenos® FlexiGrip - KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
Le KFG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être utilisé comme préhenseur unique sur des robots ainsi que sur des cobots, ou combiné dans un acces...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Disponible en trois versions différentes : préhenseur à clapet, préhenseur à limitation de débit ou préhenseur flexible.
- La version à limitation de débit comprend un réglage de l’orifice calibré, peut pivoter jusqu’à 360°, est fine et légère et permet des applications à grande vitesse.
- La version à clapet comprend des clapets anti-retour auto-régulés et peut manipuler un seul produit ne couvrant pas toute la surface ou des couches entières de produit. Elle n’est pas sensible à la poussière et peut pivoter jusqu’à 80°.
- Le préhenseur de sacs peut être configuré avec un cadre normal pour les sacs souples ou un cadre supplémentaire pour les sacs lourds remplis de liquides.
- Le KFG peut être utilisé dans des systèmes de vide centralisés et décentralisés.
- Solution prête à l’emploi avec capuchon UR pour cobots UR
- Version ronde: Proposé dans un diamètre de 80 mm et 100 mm.
- Version rectangulaire: Proposé en 80 mm x 80 mm et 120 mm x 120 mm.