Numéro d'article: Kenos® MiniGrip - KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
Le KMG est un préhenseur à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse. Sa surface en mousse offre...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Support solide et rigide sous l’effet du vide.
- Version ronde: Disponible dans un diamètre de 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm et 70 mm. Choix entre la technologie de clapet anti-retour ou de limitation de débit.
- Version rectangulaire: Disponible en quatre tailles: 20 x 80 mm, 20 x 120 mm, 40 x 60 mm, 40 x 100 mm. Les multiples trous d’aspiration ne nécessitent qu’une couverture partielle de la surface du préhenseur et conviennent également à la manipulation de plusieurs pièces.