Numéro d'article: Kenos® Vacuum Gripper – KSG
Préhenseur Kenos® – KSG
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Le KSG (Kenos Sack Gripper) peut être équipé avec des cartouches COAX® intégrées ou avec un connecteur pour une source de vide externe. Choisir le nombre de COAX®, de 2 à 8, pour augmenter la capacité d’aspiration totale.
- Le KSG a été conçu pour être capable de soulever des sacs lourds en différentes matières, de formes et de poids différents.
- Trois options différentes de bague d’étanchéité disponibles, conçues pour différents besoins d’application : Anneau en mousse de caoutchouc naturel orange qui s’adapte parfaitement au sac, anneau en mousse de caoutchouc naturel bleu avec une excellente résistance à l’usure, anneau métallique complètement exempt d’usure avec le temps.
- Cartouche COAX® à trois niveaux - MINI - à débit d’aspiration initial très élevé. Grand débit d'aspiration par rapport à la consommation d'énergie. Technologie d’éjecteur interne de pointe.