Numéro d'article: Kenos® vacuum gripper – KVG120C
Préhenseur Kenos® – KVG120C
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Conception modulaire, largeur 120 mm, longueur 200 à 2 000 mm.
- Le système de préhension KVG peut être équipé d’un générateur de vide intégré ou séparé.
- Le générateur de vide intégré est un éjecteur COAX® multi-étagé modulaire nécessitant peu d’entretien.
- Le KVG120C est équipé de clapets anti-retour. Les clapets anti-retour permettent d’utiliser des pompes à vide plus petites tout en maintenant un niveau de vide suffisant même si la totalité de la surface du préhenseur n’est pas couverte.
- Le matériau du système de préhension KVG (ventouses) est fabriqué soit en matériau spécialement développé, qui présente l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane - DURAFLEX®. Soit, en second choix, en matière plastique, TPE - Value Line® pour les applications standard/de base
- Les applications types comprennent la palettisation et la manutention dans les industries de l’emballage, du métal, du verre et du bois.
Logistique et entreposage
- Prélèvement, placement et conditionnement robotisés
Emballage et conditionnement
- Boîtes et conteneurs
Manuels
PDF
PDF
Brochures
PDF
PDF
Certificats
PDF