Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Adaptateur d’aspiration D=63C - 1
Numéro d'article: 0202827
8 Variantes

Adaptateur d’aspiration D=63C

Specialized feeding adapters for smooth material entry into vacuum conveyors. The feed adapter allows adjustments to carrier air, optimizing flow for challengin...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Adaptateur d’aspiration D=38C
    0202816
  • Adaptateur d’aspiration TC D=50C
    0202823
  • Adaptateur d’aspiration D=50C
    0202825
  • Adaptateur d’aspiration D=63C
    0202827
  • Adaptateur d’aspiration D=25C
    0202837
  • Adaptateur d’aspiration D=32C
    0202838
  • Adaptateur d’aspiration D=75C
    0202844
  • Adaptateur d’aspiration D=100C
    0202845

Fonctionnalités

  • Surface polie Ra ≤ 0,8 µm
  • Se monte sur les postes d'alimentation Piab ou sur des pièces intermédiaires.
  • Collier d'assemblage ou bride en U et étanchéité à commander séparément parmi la liste des accessoires

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer