Numéro d'article: 0233080
5 Variantes
Unité de transport d’air TC 32
L’unité de transport d’air est nécessaire pour mettre à niveau un piFLOW®p SMART de l’optimisation du cycle de transport (CCO) vers une fonctionnalité complète...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0233080
- 0233081
- 0233082
- 0233083
- 0233084
Fonctionnalités
- Convient au poste d’alimentation Piab avec le piFLOW®p SMART
- Fonctionnalité complète de réglage automatique avec la famille piFLOW®p SMART
- Vanne d’apport d’air - Polissage électrolytique/mécanique à la surface de contact du produit, Ra ≤ 0,8 µm
- Adaptateur d’alimentation - Polissage électrolytique à l’extérieur, décapé à l’intérieur sur la surface de contact du produit, Ra ≤ 0,8 µm
- Collier d’assemblage ou bride en U et étanchéité à commander séparément parmi la liste des accessoires
- Répond aux exigences de la FDA et de la règlementation CE N° 1935/2004