Numéro d'article: 0207354
5 Variantes
Boîtier de commande CU-1A, clapet de vidange NO
Les unités de commande Piab sont entièrement pneumatiques et fonctionnent de façon extrêmement fiable.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0207354
- 0207355
- 0207356
- 0207357
- 0242365
Fonctionnalités
- Commande les fonctions du transporteur.
- Entièrement pneumatique.
- La distance maximale recommandée entre l'unité de commande et le transporteur ne doit pas exéder 10 m sous une pression d'alimentation de 0,6 kPa (6 bars).
- Modèle CU-1/2A: Le clapet de vidange est Normalement Ouvert (à l'arrêt du transporteur).
- Modèle CU-1/2B/3B: Le clapet de vidange est Normalement Fermé (à l'arrêt du transporteur).
- Modèle CU-2: Peut être associé à une unité de vidange de canalisation.