Numéro d'article: 0247128
Commande pneumatique PPT/S NC
Le Contrôleur Pneumatique PPT/S NC remplace l'unité de contrôle précédente PPT/RS 3/2. Ce nouveau modèle se distingue par son design moderne et épuré, couplé au...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Fonctionnalités
- Contrôle le temps d'ouverture de la vanne inférieure, de la pompe et du système de choc du filtre.
- Entièrement pneumatique et sans source d'allumage.
- La distance maximale recommandée entre le convoyeur et l'unité de contrôle est de 10 mètres lorsque la pression d'alimentation est de 0,6 MPa.
- Le temps de réglage peut être ajusté entre 0 et 30 secondes.