Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0243813
3 Variantes

Filtre d’entrée d’air standard 3/4" en acier au carbone

Les filtres d'entrée d'air empêchent la poussière et les particules atmosphériques et transportées par l'air d'entrer dans le système de transport à travers les...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0243813
  • 0243814
  • 0243815

Fonctionnalités

  • Convient pour les applications industrielles générales.
  • Élément exposé pour un flux d'air optimal et une faible restriction.
  • Conception de tuyau de sortie à faible chute de pression et de support central en jauge lourde.
  • Base en acier au carbone enduit de poudre grise résistant à la corrosion.
  • Remplacement facile de l'élément filtrant.
  • Plage de température (continue) -26°C (-15°F) à 104°C (+220°F).
  • Polyester: efficacité de filtration standard de ≥ 99% jusqu'à 5 microns.