Numéro d'article: 0243819
3 Variantes
Filtre d’entrée d’air antistatique 3/4" SS316
Les filtres d'entrée d'air empêchent la poussière et les particules atmosphériques et transportées par l'air d'entrer dans le système de transport à travers les...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0243819
- 0243820
- 0243821
Fonctionnalités
- Élément exposé pour un flux d'air optimal et une faible restriction.
- Conception de tuyau de sortie à faible chute de pression et de support central en jauge lourde.
- Plage de température (continue) -26°C (-15°F) à 104°C (+220°F).
- Polyester: efficacité de filtration standard de ≥ 99% jusqu'à 5 microns.
- Acier de qualité ASTM 316L (acier inoxydable, résistant aux acides).
- Remplacement facile de l'élément filtrant.