Numéro d'article: 0200330
3 Variantes
Kit d’évolution piPREMIUM C21-100
Permet de faire évoluer un transporteur pneumatique de la série C21 vers la plateforme des transporteurs premium piFLOW®p.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0200330
- 0200331
- 0200332
Fonctionnalités
- Le kit est un ensemble plug-and–play pour un échange rapide de la pompe Maxi L et du module supérieur
- Technologie brevetée COAX®
- Montage sur le côté pour limiter la hauteur totale
- Grand débit d'aspiration
- Taille compacte et faible hauteur
- Faible niveau sonore
- Design modulaire
- Un distributeur pneumatique pour le remplissage de la bonbonne de décolmatage en air comprimé et une plaque de montage pour la série C sont inclus