Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0202675
10 Variantes

Canne d’aspiration Ø25 sans poignée

Il est important d'optimiser le point d'alimentation (le point de départ du produit) du système de transport pour assurer la capacité maximale et la sécurité du...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0202675
  • 0202612
  • 0202617
  • 0202633
  • 0202636
  • 0202674
  • 0202606
  • 0202596
  • 0202570
  • 0202619

Fonctionnalités

  • Acier inox poli Ra ≤ Ra 0,8 µm.
  • Permet d'aspirer le produit avec précaution.
  • Apport d'air réglable de 2 manières. Proposée avec un raccord TC.

Produits pharmaceutiques

  • Alimentation vers et depuis la presse à comprimés

Agroalimentaire

  • Prélèvement de fûts et de tambours en fibres

Général

Matériaux
ASTM 316L , POM
Finition
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Masse, mini
2110 g

Dimension

Diamètre (D)
41x1,5 mm
Diamètre 2 (D1)
25x1,2 mm
Diamètre 3 (D2)
25x1,2 mm
Longueur 2 (L1)
889 mm
Longueur 3 (L2)
985-1008 mm

Dessins dimensionnels

Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.

CAO

Fiche technique

PDF

Manuels

PDF

Brochures

PDF

Produits liés

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer