Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: Configure your piFLOW®fc

Configurez votre piFLOW®fc

C'est un transporteur pneumatique couramment utilisé dans l'industrie lorsqu'une qualité alimentaire est demandée. Les applications type sont : Le transfert de...
En savoir plus

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Même conception robuste que les séries p- et t-, ciblant les industries agroalimentaires et autres, qui ne nécessitent pas une conception de transporteurs résistant aux acides.
  • Notre technologie COAX®, la manière la plus éco-énergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
  • Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
  • Acier inox de qualité ASTM 304 (acier inoxydable), traitement de surface à électro-polissage.
  • Un filtre et joints antistatiques sont disponibles.
  • Nettoyage automatique du filtre.
  • Conception hygiénique pour un entretien et un nettoyage simples.
  • Installation fluide et facile à utiliser.
  • Débit élevé avec un faible encombrement.

Agroalimentaire

  • Alimentation de matières vers et depuis l’unité de tamisage
  • Alimentation vers et depuis les unités de mélange
  • Alimentation de la ligne d’emballage et de conditionnement avec le produit fini
  • Alimentation des unités d’assaisonnement et de saupoudrage
  • Alimentation vers et depuis la presse à comprimés
  • Prélèvement de fûts et de tambours en fibres
  • Transport à travers/vers et depuis l’équipement de détection de métal
  • Emballage et conditionnement de poudre, de comprimés et de gélules
  • Emballage et conditionnement des poudres
  • Récupération
  • Aromates
  • Alimentation vers et depuis les unités de mélange en aliments pour animaux
  • Alimentation vers et depuis l’extrudeuse en aliments pour animaux
  • Alimentation de la machine d’emballage et de conditionnement des aliments pour animaux
  • Alimentation vers et depuis l’extrudeuse en aliments pour animaux

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer