- Transporteur pneumatique pour poudre et vrac
- piFLOW®p SMART - solution pour le transport pneumatique automatique
piFLOW®p SMART - solution pour le transport pneumatique automatique
piFLOW®p SMART est un système autonome intégrant un logiciel d’apprentissage machine et des algorithmes sophistiqués qui exécutent l’application pour atteindre la capacité maximale pour les produits transportés. Pour atteindre cette capacité maximale, une unité de transport d’air est intégrée au système. En cas d’élévation supérieure à 8 mètres dans la canalisation de transport, Piab propose une unité de vidange de canalisation permettant de prévenir la formation d’obstructions dans la canalisation. Toutes les fonctions de transport pneumatique sont contrôlées par le boîtier électrique ECU-15S et son logiciel.
7 produits