Numéro d'article: Configure your piFLOW®t
Configurez votre piFLOW®t
Parfaitement adapté au transport des matériaux fragiles, car la fonctionnalité piGENTLE® unique assure un flux de produit régulier et stable.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Parfaitement adapté au transport des matériaux fragiles, car la fonctionnalité piGENTLE® unique assure un flux de produit régulier et stable.
- Notre technologie COAX®, la manière la plus éco-énergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
- Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
- Certifié ATEX Gaz et Poussières.
- Acier inox de qualité ASTM 316L (acier inoxydable, résistant aux acides), poli mécaniquement.
- Conçu selon les directives de l'USDA.
- Un filtre et joints antistatiques sont disponibles.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Conception hygiénique pour un entretien et un nettoyage simples.
- Fonction anti-poussière avec la solution pré-séparateur.
- Installation fluide et facile à utiliser.
- Débit élevé avec un faible encombrement.
Produits pharmaceutiques
- Alimentation vers et depuis la presse à comprimés
Agroalimentaire
- Alimentation vers et depuis la presse à comprimés
- Emballage et conditionnement de poudre, de comprimés et de gélules
- Alimentation de la machine d’emballage et de conditionnement des aliments pour animaux
Brochures
PDF
PDF