Numéro d'article: 3150239
Ventouse F30-2 Chloroprène, pour fixation avec clapet
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Général
Matériaux
Chloroprène (CR)
Characteristics
Tôle sèche
Modèle de ventouse
F
Volume
2 cm³
Masse, mini
2.2 g
Dimension
Hauteur
10.4 mm
Diamètre extérieur, en action
32.6 mm
Diamètre extérieur, mini
32 mm
Performance - forces de levage
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Matériel
Nom
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Couleur
Black
Température
-40 - 110 °C
Dureté
50 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
Acides concentrés
Éthanol
n/a
Hydrolyse
Méthanol
n/a
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF