Numéro d'article: 0202425
12 Variantes
piSAVE® sense 04/60 (bleu), 10p, avec outil de montage
Un choix de distributeurs pneumatiques, électriques ou vacuostatiques. Le distributeur vacuostatique (Vacustat) coupe l'alimentation en air comprimé quand un ni...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
Fonctionnalités
- Clapets permettant à des ventouses de manquer les objets et de maintenir malgré tout un niveau de vide suffisant dans le système, tout en gardant des temps de réponse et de relâchement rapides.
- Les clapets doivent être utilisés sur des systèmes de vide centralisés, un clapet pour chaque ventouse.
- L'utilisation de ces clapets permet l'emploi de pompes à vide plus petites et d'économiser ainsi de l'énergie.
- Conviennent également pour les objets dont la surface présente des risques de fuites autour de la lèvre de ventouse.
- Proposées en quatre tailles avec des débits et des caractéristiques différents pour s'adapter à des degrés de fuites différents et à des tailles de ventouses différentes.
- Les clapets peuvent être vendus soit séparément pour une intégration, soit montés directement dans les inserts de fixation à filetage mâle ou femelle pour une installation plus facile.
Automobile
- Dépilage
Emballage et conditionnement
- Boîtes et conteneurs
- Alimentation et tri des cartes/couvercles
- Prélèvement, placement et conditionnement robotisés
Général
Matériaux
HNBR , Polyuréthane thermoplastique (TPE-U)
Débit ventouse minimum
0.15 Nl/s
Débit ventouse pour fermeture clapet
0.55 Nl/s
Température
-20 - 80 °C
Couleur clapet
Bleu
Masse, mini
0.3 g
Matériel
Nom
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Couleur
WhiteTransparent
Température
-20 - 80 °C
Dureté
81 °Shore A
Matériel
Nom
HNBR 50° Shore A
Couleur
Blue
Température
-30 - 140 °C
Dureté
50 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
Acides concentrés
Éthanol
n/a
Hydrolyse
Méthanol
n/a
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Résistance du matériel
Alcool
Acides concentrés
Éthanol
n/a
Hydrolyse
Méthanol
n/a
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
PDF
PDF
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF
Livres blancs
PDF