Numéro d'article: 0124213
3 Variantes
Fixation à ressort LC30 avec rotule LH
Compensent des différences de niveaux, par exemple sur des appareils de levage équipés de plusieurs ventouses. Demande moins de précision de réglage pour ajuste...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0124213
- 0124214
- 0124215
Fonctionnalités
- Montage facile, avec un ajustement précis du positionnement de la ventouse.
- Le ressort conique permet d'avoir une hauteur totale très faible par rapport à sa course. Permet d'augmenter les cadences de transfert de presse-à-presse dans les applications d'emboutissage de tôles.
- Fonction anti-rotation pour utilisation par exemple avec des ventouses oblongues. Peut être débloquée facilement.
- Conçu pour les pompes/générateurs de vide décentralisés tels que les VGS™3010 ou les VGS™3040, ainsi que pour les pompes/générateurs de vide centralisés.
- Une fixation à ressort silencieuse et fiable grâce à la précontrainte du ressort et à des absorbeurs de chocs.