Numéro d'article: 0121122
4 Variantes
Vis de réglage de hauteur HA25
La gamme des éléments de montage comprend des équerres de montage, des vis de réglage de hauteur, des compensateurs de niveaux et des rallonges de ventouse. Les...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0200461
- 0200462
- 0200463
- 0121122
Fonctionnalités
- Facilite le positionnement (direction y) d'une ventouse.
- Permet de disposer d'une rallonge de hauteur réglable entre une équerre de montage (MB) et une ventouse.
- Peut être utilisée avec une ventouse déjà munie d'une rallonge pour augmenter d'avantage la hauteur de la ventouse.
- Clé pour éviter la rotation lorsque les ports d'aspiration sont raccordés.