Numéro d'article: 0121139
12 Variantes
Suction cup extension 50, 3/8" NPT male x 3/8" NPT male
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
Fonctionnalités
- Rallonge fixe pour ventouse.
- Plusieurs hauteurs disponibles.
- Utilisable avec une fixation réglable.
- Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.
Général
Matériaux
Al , Nitrile (NBR)
Féchissement radial à 400 N
<1 mm
Température
-30 - 70 °C
Masse, mini
66.1 g
Dimension
Longueur (A)
50 mm
Données pneumatiques
Durée de vie (At max. load.)
10000000 cycles
Données mécaniques
Charge horizontale max
400 N
Charge verticale max
700 N
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Certificats
PDF