Numéro d'article: 0127103
4 Variantes
Compensateur de niveaux LC12-F0510, M5 fem., Course 10
Compensent des différences de niveaux, par exemple sur des appareils de levage équipés de plusieurs ventouses. Demande moins de précision de réglage pour ajuste...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0127103
- 0127104
- 0127105
- 0127106
Fonctionnalités
- Compense les différences de niveaux des ventouses montées sur un outil de préhension.
- Evite un réglage minutieux du positionnement en hauteur de l'outil de préhension.
- Offre un certain degré d'absorption de chocs et de vibrations.
- Autorise le positionnement en douceur de la ventouse sur des objets fins ou délicats.
- Système anti-rotation, pour montage avec des ventouses oblongues.
- Nombreux choix de courses et de filetages de raccordement.