Numéro d'article: piSAFE® mounting bracket
Support de montage piSAFE®
Le support de montage piSAFE® est principalement conçu pour un raccordement facile et rapide des produits Piab piSAFE® et piSAFE® VSV. Cependant, le support peu...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Raccordement rapide du piSAFE® et du piSAFE® VSV sans outils.
- Peut être utilisé comme connecteur de ventouse pour l’accessoire de préhension et raccordé à n’importe quelle pompe à vide centrale
- Convient pour moderniser le piSAFE® sur le bras de l’outil robotisé ou autonome équipé du système Piab PMAT®.
- Disponible pour les styles de fixation à direction universelle (trou centré), ainsi qu’avec deux trous pour le montage à gauche et à droite équivalent aux clapets anti-retour à vide PMAT® avec joint à rotule.
- Livré avec un port intégré pour le capteur de vide
- La plaque de montage supplémentaire est en option dans le configurateur.