Numéro d'article: 0100261
2 Variantes
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40
Une grande variété de raccords de fixation pour ventouses.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0100261
- 3251011
Fonctionnalités
- Pour ventouses:B30-2, BL30-2, B40, BX35P, BL40-2, F40-2, U40-2, FC35P
Général
Matériaux
Al , Nitrile (NBR) , PPS
Température
-20 - 90 °C
Masse, mini
20 g
Raccord
Tailles des fixations
5×1/8"
Genre de la fixation
Femelle
Type de fixation
Filetage NPSF
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Certificats
PDF