Numéro d'article: SG.X
piSOFTGRIP®
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Une solution rentable de préhension souple par le vide
- Convient aux objets sensibles et légers aux formes imparfaites et/ou aux surfaces irrégulières
- Une conception simple et robuste
- Aussi facile à monter et à contrôler qu’une ventouse
- Une force de pincement facile à manipuler (en ajustant le niveau de vide)
- Ajoute peu de poids supplémentaire à l'application
- Le matériau silicone est détectable et approuvé pour le contact direct avec les aliments (conformément aux réglementations FDA 21 CFR et EU 1935/2004). • Le raccord en acier inoxydable en option offre une possibilité de lavage pour faciliter le nettoyage
Agroalimentaire
Logistique et entreposage
- Kitting
Emballage et conditionnement
- Contact alimentaire direct
Général
Matériaux
Silicone (SIL)
Characteristics
FDA détectable
Modèle de ventouse
piSOFTGRIP
Dimension
Outer diameter, min. | mm
30;50;100
Matériel
Nom
Silicone (SIL FDA detectable)
Couleur
Blue
Température
-40 - 200 °C
Dureté
50 °Shore A
Résistance du matériel
Alcool
Acides concentrés
Éthanol
n/a
Hydrolyse
Méthanol
n/a
Huiles
Oxydation
Pétrole
Résistance à l’usure
Manuels
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Brochures
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF