Numéro d'article: G.X
Suction cup piGRIP® family
piGRIP® est notre concept unique de ventouses modulaires, où chaque pièce peut être optimisée individuellement. La combinaison de lèvres, de soufflets, de suppo...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Lèvres conventionnelles : lèvres standard (S) 25 à 70 mm, vertes pour les surfaces étanches, bleues pour les surfaces rugueuses ; lèvres flexibles (FX et FXI) 28 à 77 mm et 30 à 84 mm, pour les matériaux poreux et fuyants. FXI avec un dispositif de retenue à haut débit ; lèvre sac (BGI et BGI-2) 25 à 80 mm, pour une manipulation supérieure des sacs et des poches de différentes sensibilités ; lèvre de surface chaude (HS) 29 à 79 mm, pour la manipulation d’objets chauds, par exemple, en raison du moulage par injection. HS n’est pas approuvé par la Food and Drug Administration/l’UE.
- Lèvres en mousse : Foam Lip Wide (FLIW) 40 à 120 mm, conçue pour prélever des objets avec des surfaces irrégulières ou non structurées ou de grandes différences de hauteur. Modulaire en soi avec de nombreuses tailles, hauteurs et options de fixation différentes ; Soft Foam Lip (FLI-S) 35 à 70 mm, adaptée aux surfaces irrégulières où les lèvres conventionnelles n’offrent pas une puissance d’étanchéité suffisante ; Rough Surface Foam Lip (FLI-F) 35 à 70 mm, pour les surfaces fortement texturées comme le bois brut ou le verre structuré. Les lèvres en mousse ne sont pas approuvées par la FDA/UE.
- Soufflets : une diversité de hauteurs, largeurs et pliages disponibles pour une compensation de niveau efficace. Le tout avec une capacité de levage supérieure qui permet une vitesse de cycle élevée. Conception robuste qui conserve la forme horizontale du soufflet même à des niveaux de vide profonds.
- Support : piGRIP® utilise une pièce de support, une passerelle entre la fixation et le soufflet (ou la lèvre si la ventouse est plate) qui ajoute de la stabilité à la ventouse composée.
- Fixation : piGRIP® est fourni avec une vaste sélection de fixations pour rendre instantanément la ventouse composée prête pour de nouvelles machines ou pour la modernisation de ventouses et de préhenseurs plus anciens. PiSAVE® Sense et Restrict sont des exemples d’accessoires intelligents qui permettent aux ventouses de maintenir les niveaux de vide, quelles que soient les influences extérieures.
- Filtres : les lèvres et les fixations peuvent être équipées de filtres spécialement conçus pour piéger la poussière et les particules pour une fiabilité accrue du système. Les filtres peuvent être montés dans les soufflets, les fixations ou les deux.