Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0108677
6 Variantes

Ventouse OB65x170P Polyuréthane 60, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille

The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0108676
  • 0108677
  • 0109860
  • 0109861
  • 0109916
  • 0109917

Fonctionnalités

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. Conseillées pour la manipulation des objets  de différentes hauteurs et de formes irrégulières. par exemple des tôles ondulées ou bombées
  • Permettent la séparation de pièces minces
  • Ventouses de 2 couleurs: Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes. Cela permet d’associer résistance, stabilité et souplesse.
  • DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer