Numéro d'article: 0109856
6 Variantes
Ventouse OB35x90P Polyuréthane 30/60, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0108672
- 0108673
- 0109856
- 0109857
- 0109912
- 0109913
Fonctionnalités
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. Conseillées pour la manipulation des objets de différentes hauteurs et de formes irrégulières. par exemple des tôles ondulées ou bombées
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ventouses de 2 couleurs: Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes. Cela permet d’associer résistance, stabilité et souplesse.
- DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.