Numéro d'article: 0115291
Ventouse OB20x60P Polyuréthane 60, G1/8" mâle
The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Fonctionnalités
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. Conseillées pour la manipulation des objets de différentes hauteurs et de formes irrégulières. par exemple des tôles ondulées ou bombées
- Permettent la séparation de pièces minces.
- DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.
- Blocage pivotant, permettant d'orienter la ventouse oblongue avant le serrage final.