Numéro d'article: 0122289
6 Variantes
Ventouse OBF65x170P Polyuréthane 55/60, 3/8" NPT fem.
Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0122289
- 0119131
- 0119129
- 0121438
- 0213932
- 0213918
Fonctionnalités
- Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
- L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
- Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
- Grâce à la très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
- Les "OBF" conviennent pour les pièces de formes oblongues aux surfaces plates ou légèrement galbées, comme les pièces de carrosserie de l'industrie automobile.
- Conseillées pour les pièces ayant des hauteurs différentes.
- Fixations G3/8" mâle pivotantes pour positionner correctement la ventouse avant serrage.
- Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.