Numéro d'article: S.PAOB
PAOB
La conception de ventouses oblongues à soufflets pour l’industrie automobile Piab (PAOB) convient aux objets de forme allongée aux surfaces plates ou galbées, t...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Ventouses pour l’industrie automobile : destinées au segment du châssis et soutenant la norme de l’industrie dans ces applications.
- En nitrile-PVC noir, 60 shore (A), sans silicone. Un matériau durable pour une ventouse économique, offrant de bonnes performances dans les applications automobiles.
- Ventouse ovale à soufflets pour une manutention dynamique des pièces en tôle de forme oblongue, par exemple les nervures et les plaques de renforcement.
- Bonne stabilité et peu de mouvement inhérent.
- Convient à la compensation de niveaux.
- Manutention de feuilles fines sans déformation ou d’objets déformants.
- Pour les feuilles sèches ou grasses.
- Structure de friction sur la plateforme et lèvre qui empêche les feuilles de glisser.
- Large surface d’étanchéité pour une meilleure étanchéité à la poussière et aux débris.
- Faible niveau de vide requis pour l’actionnement, offrant ainsi une bonne réserve de vide pour le levage en lui-même.
- Options de fixation : la ventouse a un insert en aluminium moulé et intégré, vous utilisez donc votre propre solution de fixation ou l’une des neuf (9) options de fixation de Piab.