Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse OC35x90P Polyuréthane 40, G3/8" fem. - 1
Numéro d'article: 0102374
7 Variantes

Ventouse OC35x90P Polyuréthane 40, G3/8" fem.

Conviennent pour les objets oblongs légèrement bombés ou sur surfaces plates grasses, comme celles rencontrées sur des pièces de carrosserie dans l'industrie au...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse OC35x90P Polyuréthane 40, G3/8" fem.
    0102374
  • Ventouse OC35x90P Polyuréthane 40, 3/8" NPSF fem.
    0102375
  • Ventouse OC35x90P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.
    0103303
  • Ventouse OC35x90P Polyuréthane 60, G3/8" fem.
    0103305
  • Ventouse OC35x90P Polyuréthane 40
    0115306
  • Ventouse OC35x90P Polyuréthane 40, insert fileté réglable G3/8" mâle, avec filtre maille
    0115307
  • Ventouse OC35x90P Polyuréthane 60, insert fileté réglable G3/8" mâle, avec filtre maille
    0115313

Fonctionnalités

  • Conviennent pour la manipulation d'objets oblongs, plats ou légèrement galbés, enduits d'huile, comme sur les lignes d'emboutissage.
  • DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX™ ne laisse pas de traces.
  • Option de fixation, mâle G3/8 " permettant le pivotement de la ventouse oblongue pour faciliter son montage avant de la bloquer.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer