Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse OCF20x80P Polyuréthane 55/60, 3/8" NPT femelle - 1
Numéro d'article: 0121859
5 Variantes

Ventouse OCF20x80P Polyuréthane 55/60, 3/8" NPT femelle

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse OCF20x80P Polyuréthane 55/60, 3/8" NPT femelle
    0121859
  • Ventouse OCF20x80P Polyuréthane 55/60, G3/8" femelle
    0122455
  • Ventouse OCF20x80P Polyuréthane 55/60, G3/8" mâle
    0121847
  • Suction cup OCF20x80 Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter
    0213948
  • Ventouse OCF20x80P, G1/4" fem.
    0213933

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
  • Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
  • Grâce à la très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Les "OCF" conviennent pour les pièces de formes oblongues aux surfaces plates ou légèrement galbées, comme les pièces de carrosserie de l'industrie automobile.
  • Fixations G3/8" mâle pivotantes pour positionner correctement la ventouse avant serrage.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer