Numéro d'article: 0108036
6 Variantes
Ventouse OF55x150P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0108030
- 0108036
- 0109852
- 0109853
- 0109908
- 0109909
Fonctionnalités
- Conviennent pour des surfaces planes et rugueuses
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
- DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.