Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0108265
6 Variantes

Ventouse OF40x110P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.

This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0108263
  • 0108265
  • 0109850
  • 0109851
  • 0109906
  • 0109907

Fonctionnalités

  • Conviennent pour des surfaces planes et rugueuses
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
  • DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer