Numéro d'article: 0109851
6 Variantes
Ventouse OF40x110P Polyuréthane 40, 3/8" NPSF fem.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0108263
- 0108265
- 0109850
- 0109851
- 0109906
- 0109907
Fonctionnalités
- Conviennent pour des surfaces planes et rugueuses
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
- DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.