Numéro d'article: 0109854
6 Variantes
Ventouse OF70x175P Polyuréthane 40, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0108264
- 0108671
- 0109854
- 0109855
- 0109910
- 0109911
Fonctionnalités
- Conviennent pour des surfaces planes et rugueuses
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
- DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.