Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0115304
2 Variantes

Ventouse OF25x70P Polyuréthane 40, G3/8" mâle

This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0115304
  • 0115311

Fonctionnalités

  • Conviennent pour des surfaces planes et rugueuses.
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement.
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
  • DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.
  • Blocage pivotant, permettant d'orienter la ventouse oblongue avant le serrage final.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer