- Ventouses et préhenseurs souples
- Ventouses rectangulaires
Ventouses rectangulaires
Les ventouses rectangulaires sont recommandées pour la manipulation de surfaces et d’objets longs et étroits, lorsqu’une force de levage et une préhension maximales sont souhaitées. Les ventouses rectangulaires à soufflets sont particulièrement adaptées aux produits emballés avec un flowpack en plastique, tels que les barres chocolatées et lorsqu’une compensation de niveau est souhaitée. La nouvelle version longue (RBL) avec un soufflet supplémentaire convient aux objets/prises avec d’importantes différences de hauteur. Toutes les ventouses rectangulaires sont fabriquées en Duraflex®, un matériau spécialement développé qui présente l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Le matériau est sans marquage.

5 produits