- Ventouses et préhenseurs souples
- Ventouses rectangulaires
- Ventouses à soufflets rectangulaires
Ventouses à soufflets rectangulaires
Les ventouses rectangulaires sont recommandées pour la manipulation de surfaces et d’objets longs et étroits, lorsqu’une force de levage et une préhension maximales sont souhaitées. Les ventouses rectangulaires à soufflets sont particulièrement adaptées aux produits emballés avec un flowpack en plastique, tels que les barres chocolatées et lorsqu’une compensation de niveau est souhaitée. Une option de fixation pivotante est disponible pour faciliter le positionnement de la ventouse. Les ventouses sont faites en Duraflex®, un matériau spécialement développé qui présente l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Le matériau ne laisse aucune marque sur les objets manipulés et dispose d’une incroyable mémoire élastique.

2 produits