Numéro d'article: 0101499
18 Variantes
Suction cup BL30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
Mêmes applications que pour les 1½ soufflets mais permettent de compenser des plus grandes différences de hauteurs grâce à un jeu d'écrasement plus important. Ne pas utiliser avec des niveaux de vide élevés. Peuvent être équipées d'anneaux de renfort en polyamide pour plus de stabilité. Peuvent être utilisées sur une grande plage de températures.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
5xM5 femaleAl
M5 femaleAl
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
G 1/8" mâle, M5 femalePA
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
1/8" NPSF femaleAl
1/8" NPSF femalePA
5x1/8" NPSF femaleAl
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact